Menu Procurar

Tampa de tubo tamanho padrão 70.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

Uma tampa moldada por injeção concebida para se ajustar ao diâmetro externo dos tubos. Evita a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e a expedição. Montagem e remoção rápida e fácil, com equipamento automatizado ou manualmente. Baixo custo, mas de alta qualidade. As nervuras internas garantem um ajuste firme e libertam a pressão acumulada. Cumpre as especificações ANSI e DIN.
Referência da Essentra:

10337110

Número de peça do fabricante:

1258266

3113 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
60 - 599 0,7263 €
600 - 2999 0,3458 €
3000 + 0,3285 €
Embalagem padrão: 600

Encomendar em múltiplos de 60

Preço total:

43,58 €

60 x 0,7263 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 70.0 mm
H 30.0 mm
Buraco de ventilação Não
Cor Cinzento
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 3
Código do material 3923509000

Produto 1258266 Substitui:

Tampa de tubo tamanho padrão 70.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade
Referência da Essentra: 10434710
Número de peça do fabricante: 34141

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos