Menu Procurar

Tampa de tubo tamanho padrão 114.3 mm 40.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 90 3½”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Referência da Essentra:

10093412

Número de peça do fabricante:

199484

13584 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 2,724 €
100 - 499 1,298 €
500 + 1,233 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

27,24 €

10 x 2,724 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 114.3 mm
H 40.0 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) DN 100, ANSI 4
Buraco de ventilação Não
Cor Amarelo
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 2
Normas DIN 100, ANSI 4
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos