Menu Procurar

Tampa de tubo tamanho padrão 273.0 mm 45.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 200 8”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Referência da Essentra:

10093511

Número de peça do fabricante:

199496

275 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 9,644 €
25 - 124 4,592 €
125 + 4,362 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

48,22 €

5 x 9,644 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 273.0 mm
H 45.0 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) DN 250, ANSI 10
Buraco de ventilação Não
Cor Amarelo
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 2
Normas DIN 250, ANSI 10
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos