Menu Procurar

Tampa de tubo tamanho padrão 355.6 mm 56.8 mm Preto Polietileno de baixa densidade

A tampa para tubo de tamanho padrão foi concebida para se fixar em diâmetros externos de tubos e impedir a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e transporte. É rápida e fácil de instalar e remover, utilizando equipamento automatizado ou à mão. Contém nervuras internas para um ajuste seguro. Em cor natural e fabricada em LDPE.
Referência da Essentra:

20593933

Número de peça do fabricante:

20593933

26 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
26 - 129 6,50 €
130 + 5,85 €
Embalagem padrão: 26

Encomendar em múltiplos de 26

Preço total:

169,00 €

26 x 6,50 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 355.6 mm
H 56.8 mm
Buraco de ventilação Não
Cor Preto
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 3
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos