Menu Procurar

Tampa de tubo tamanho padrão 366.0 mm 54.0 mm Natural Polietileno de baixa densidade

A tampa para tubo de tamanho padrão foi concebida para se fixar em diâmetros externos de tubos e impedir a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e transporte. É rápida e fácil de instalar e remover, utilizando equipamento automatizado ou à mão. Contém nervuras internas para um ajuste seguro. Em cor natural e fabricada em LDPE.
Referência da Essentra:

20593940

Número de peça do fabricante:

20593940

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 8,00 €
150 + 7,20 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

240,00 €

30 x 8,00 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 366.0 mm
H 54.0 mm
Buraco de ventilação Não
Cor Natural
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 3
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos