Menu Procurar

Tampa de tubo tamanho padrão 2235.2 mm 200.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

A tampa para tubo de tamanho padrão foi concebida para se fixar em diâmetros externos de tubos e impedir a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e transporte. É rápida e fácil de instalar e remover, utilizando equipamento automatizado ou à mão. Contém nervuras internas para um ajuste seguro. Em preto e fabricada em LDPE.
Referência da Essentra:

20594220

Número de peça do fabricante:

20594220

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 322,46 €
5 + 290,214 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

322,46 €

1 x 322,46 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 2235.2 mm
H 200.0 mm
Buraco de ventilação Não
Cor Preto
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 3
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos