Menu Procurar

Tampa de tubo tamanho padrão 13.7 mm 13.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Referência da Essentra:

10371725

Número de peça do fabricante:

34101

15883 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,3228 €
1000 - 4999 0,1537 €
5000 + 0,146 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

32,28 €

100 x 0,3228 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 13.7 mm
H 13.0 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) ANSI 1/4
Buraco de ventilação Não
Cor Cinzento
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 3
Normas ANSI 1/4
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos