Menu Procurar

Tampa de tubo tamanho padrão 38.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

Uma tampa rotomoldada concebida para se ajustar ao diâmetro externo dos tubos, impedindo a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e a expedição. Montagem e remoção rápida e fácil, com equipamento automatizado ou manualmente. O material da tampa é flexível e macio, o que permite uma fácil montagem na tubagem. Ideal para tamanhos maiores.
Referência da Essentra:

10371862

Número de peça do fabricante:

34121

433 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
90 - 899 0,7232 €
900 - 4499 0,3443 €
4500 + 0,3272 €
Embalagem padrão: 900

Encomendar em múltiplos de 90

Preço total:

65,09 €

90 x 0,7232 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 38.0 mm
H 30.0 mm
Buraco de ventilação Não
Cor Cinzento
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 3
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos