Menu Procurar

Tampa de tubo tamanho padrão 83.0 mm 30.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

Uma tampa rotomoldada concebida para se ajustar ao diâmetro externo dos tubos, impedindo a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e a expedição. Montagem e remoção rápida e fácil, com equipamento automatizado ou manualmente. O material da tampa é flexível e macio, o que permite uma fácil montagem na tubagem. Ideal para tamanhos maiores.
Referência da Essentra:

10372005

Número de peça do fabricante:

34149

520 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 199 2,156 €
200 - 999 1,0265 €
1000 + 0,975 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

43,12 €

20 x 2,156 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 83.0 mm
H 30.0 mm
Buraco de ventilação Não
Cor Cinzento
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 3
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos