Menu Procurar

Tampa de tubo tamanho padrão 125.0 mm 40.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

Uma tampa rotomoldada concebida para se ajustar ao diâmetro externo dos tubos, impedindo a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e a expedição. Montagem e remoção rápida e fácil, com equipamento automatizado ou manualmente. O material da tampa é flexível e macio, o que permite uma fácil montagem na tubagem. Ideal para tamanhos maiores.
Referência da Essentra:

10372081

Número de peça do fabricante:

34172

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 5,005 €
100 - 499 2,383 €
500 + 2,263 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

50,05 €

10 x 5,005 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 125.0 mm
H 40.0 mm
Buraco de ventilação Não
Cor Cinzento
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 3
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos