Menu Procurar

Tampa de tubo tamanho padrão 1117.8 mm 185.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Referência da Essentra:

10238882

Número de peça do fabricante:

34248

25 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 173,80 €
5 + 165,11 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

173,80 €

1 x 173,80 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 1117.8 mm
H 185.0 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) DN 1100, ANSI 44
Buraco de ventilação Não
Cor Amarelo
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 2
Normas DIN 1100, ANSI 44
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos