Menu Procurar

Tampa de tubo tamanho padrão 355.6 mm 57.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

Uma tampa moldada por injeção concebida para se ajustar ao diâmetro externo dos tubos. Evita a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e a expedição. Montagem e remoção rápida e fácil, com equipamento automatizado ou manualmente. Baixo custo, mas de alta qualidade. As nervuras internas garantem um ajuste firme e libertam a pressão acumulada.
Referência da Essentra:

10102602

Número de peça do fabricante:

43970

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 9,1856 €
125 + 8,7256 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

229,64 €

25 x 9,1856 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 355.6 mm
H 57.0 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) DN 350, ANSI 14
Buraco de ventilação Não
Cor Amarelo
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 2
Normas DIN 350, ANSI 14
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos