Menu Procurar

Tampa de tubo tamanho padrão 50.8 mm 29.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

Uma tampa moldada por injeção concebida para se ajustar ao diâmetro externo dos tubos. Evita a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e a expedição. Montagem e remoção rápida e fácil, com equipamento automatizado ou manualmente. Baixo custo, mas de alta qualidade. As nervuras internas garantem um ajuste firme e libertam a pressão acumulada. Cumpre as especificações ANSI e DIN.
Referência da Essentra:

10103166

Número de peça do fabricante:

462576

1375 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
600 - 2999 0,3471 €
3000 + 0,3298 €
Embalagem padrão: 600

Encomendar em múltiplos de 600

Preço total:

208,26 €

600 x 0,3471 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 50.8 mm
H 29.0 mm
Buraco de ventilação Não
Cor Preto
Material Polietileno de baixa densidade
Tipo 3
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos