Menu Procurar

Tampa de tubo tamanho padrão 76.1 mm 37.0 mm Cinzento PVC

Uma tampa moldada por injeção concebida para se ajustar ao diâmetro externo dos tubos. Evita a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e a expedição. Montagem e remoção rápida e fácil, com equipamento automatizado ou manualmente. Baixo custo, mas de alta qualidade. As nervuras internas garantem um ajuste firme e libertam a pressão acumulada. Cumpre as especificações ANSI e DIN.
Referência da Essentra:

10103388

Número de peça do fabricante:

462819

810 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 249 2,7684 €
250 - 1249 1,3184 €
1250 + 1,2524 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

69,21 €

25 x 2,7684 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 76.1 mm
H 37.0 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) ANSI 2-1/2
Buraco de ventilação Não
Cor Cinzento
Material PVC
Tipo 1
Normas ANSI 2-1/2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos