Menu Procurar

Tampa de tubo tamanho padrão 168.3 mm 34.0 mm Cinzento PVC

Uma tampa moldada por injeção concebida para se ajustar ao diâmetro externo dos tubos. Evita a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e a expedição. Montagem e remoção rápida e fácil, com equipamento automatizado ou manualmente. Baixo custo, mas de alta qualidade. As nervuras internas garantem um ajuste firme e libertam a pressão acumulada. Cumpre as especificações ANSI e DIN.
Referência da Essentra:

10103425

Número de peça do fabricante:

462823

39 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
75 - 374 2,905 €
375 + 2,7594 €
Embalagem padrão: 75

Encomendar em múltiplos de 75

Preço total:

217,88 €

75 x 2,905 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d 168.3 mm
H 34.0 mm
Tamanho nominal de tubo compatível (todos) ANSI 6
Buraco de ventilação Não
Cor Cinzento
Material PVC
Tipo 1
Normas ANSI 6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos