Menu Procurar

Tampas de tubo reforçadas

Em stock

Estas tampas para tubos resistentes são adequadas para tamanhos nominais de tubos e são uma opção de baixo custo, mas de alta qualidade. São feitas de polietileno preto ou amarelo. As nervuras internas garantem um encaixe e libertação perfeitos após a acumulação de pressão. As tampas encontram-se disponíveis com ou sem orifício de ventilação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material h d1 Comprar
0,4152 € - 0,9178 € 621 Em stock
Amarelo
PE
1,4586 € - 3,224 € 2 Em stock
Amarelo
PE
0,4901 € - 1,0835 € 800 Em stock
Amarelo
PE
0,1432 € - 0,3166 € 3408 Em stock
Amarelo
PE
0,8555 € - 1,891 € 221 Em stock
Amarelo
PE
0,4665 € - 1,0311 € Solicite o prazo de entrega aqui
Amarelo
PE
0,9752 € - 2,1552 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
PE
0,1866 € - 0,4124 € 27144 Em stock
Amarelo
PE
0,1405 € - 0,3108 € 21 Em stock
Preto
PE
0,5468 € - 1,2084 € 1123 Em stock
Preto
PE
  • de 2
Tampas de tubo reforçadas 31.8 mm 25.4 mm Amarelo

10070123

Intervalo de preços
0,9178 € - 0,4152 €

Níveis de stock
621 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 76.1 mm 31.0 mm Amarelo

10081730

Intervalo de preços
3,224 € - 1,4586 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 35.0 mm 24.6 mm Amarelo

10082287

Intervalo de preços
1,0835 € - 0,4901 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 21.4 mm 17.2 mm Amarelo

10083383

Intervalo de preços
0,3166 € - 0,1432 €

Níveis de stock
3408 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 63.5 mm 30.4 mm Amarelo

10071656

Intervalo de preços
1,891 € - 0,8555 €

Níveis de stock
221 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 34.1 mm 22.8 mm Amarelo

10083420

Intervalo de preços
1,0311 € - 0,4665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 60.3 mm 26.6 mm Preto

10104408

Intervalo de preços
2,1552 € - 0,9752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    PE
  • Código do material
    3923509000
Tampas de tubo reforçadas 22.2 mm 17.7 mm Amarelo

10083390

Intervalo de preços
0,4124 € - 0,1866 €

Níveis de stock
27144 Em stock
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 27.0 mm 25.4 mm Preto

10104187

Intervalo de preços
0,3108 € - 0,1405 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    PE
  • Código do material
    3926909790
Tampas de tubo reforçadas 42.9 mm 25.4 mm Preto

10105269

Intervalo de preços
1,2084 € - 0,5468 €

Níveis de stock
1123 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    PE
  • Código do material
    3923509000