A nossa gama de tampas de vedação de face de O-Rings foi concebida para proteção dos conetores de vedação de face dos O-Rings usados nas conexões hidráulicas.
O design destas tampas apresenta um comprimento total mais longo para proteção adicional contra a entrada de sujidade e outros contaminantes. Também dispõem de um anel de retenção moldado na parte inferior que se encaixa facilmente sob o conetor para o manter firmemente no lugar durante o transporte e processamento.
A nossa gama também inclui uma grande variedade de tamanhos para atender aos seus requisitos de aplicação. São adequadas para roscas UNF e JIC.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | L1 | Tamanho da rosca | L | d2 | D | d1 | Padrão de rosca | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10186251 | 0,2793 € - 0,6176 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.37 in
9.4 mm
|
11/16-16
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
Roscas UNF
|
|
| 1,5567 € - 3,4414 € | 1800 Em stock |
0.579 in
14.7 mm
|
1-7/16-12"
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
1.803 in
45.8 mm
|
Roscas UNF
|
||
| 0,3516 € - 0,7773 € | 39500 Em stock |
0.429 in
10.9 mm
|
13/16-16
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
Roscas UNF
|
||
| 1,1079 € - 2,4489 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.579 in
14.7 mm
|
1-11/16-12
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
Roscas UNF
|
||
| 0,485 € - 1,0723 € | 6720 Em stock |
0.571 in
14.5 mm
|
1-3/16-12
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
Roscas UNF
|
||
| 0,2168 € - 0,4793 € | 175700 Em stock |
0.327 in
8.3 mm
|
9/16-18"
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Roscas UNF
|
||
| 0,3738 € - 0,8265 € | 7300 Em stock |
0.531 in
13.5 mm
|
1/14
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
Roscas UNF
|
||
| 0,0531 € - 0,0826 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
DIN 43650
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar