Menu Procurar

Tampa de vedação roscada Roscas BSP 2-1/2 11.0 HDPE Amarelo

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 2-1/2 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Referência da Essentra:

10263310

Número de peça do fabricante:

467086

1662 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,8392 €
500 + 1,7472 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

183,92 €

100 x 1,8392 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Amarelo
Padrão de rosca compatível BSP Threads
Impermeável Anilha de neoprene
Código do material 3926300090
Material completo Polietileno de alta densidade
Estilo de fixação Roscada

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos