Menu Procurar

Tampa de vedação roscada Roscas BSP 3/4 HDPE Vermelho

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 3/4 BSP thread. Red made from HDPE.
Referência da Essentra:

10404270

Número de peça do fabricante:

552066

144 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 199 2,013 €
200 - 999 0,959 €
1000 + 0,9105 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

40,26 €

20 x 2,013 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Vermelho
Padrão de rosca compatível BSP Threads
Impermeável Anilha de neoprene
Código do material 3926909790
Material completo Polietileno de alta densidade
Estilo de fixação Roscada

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos