Menu Procurar

Tampas e tampões cónicas - flange larga

Em stock

A flange ampla destes tampões e tampas cónicos LDPE fornece maior proteção e fácil remoção. Projetado para uso como tampa e tampão, as estas proporcionam excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A nossa gama encontra-se disponível em azul e vermelho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
83 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D d2 Cor d3 h d4 d1 Comprar
0,9053 € - 2,0017 € 450 Em stock
77.0 mm
65.5 mm
Amarelo
59.3 mm
29.0 mm
64.5 mm
60.8 mm
1,1028 € - 2,4368 € Solicite o prazo de entrega aqui
87.0 mm
71.0 mm
Amarelo
67.0 mm
35.0 mm
70.0 mm
68.0 mm
1,2816 € - 2,833 € 900 Em stock
99.0 mm
86.5 mm
Amarelo
82.4 mm
19.5 mm
85.9 mm
84.5 mm
0,1586 € - 0,3506 € 2000 Em stock
14.5 mm
6.4 mm
Amarelo
4.0 mm
8.0 mm
4.8 mm
5.6 mm
0,1586 € - 0,1669 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0 mm
12.4 mm
Amarelo
9.0 mm
8.0 mm
10.7 mm
10.9 mm
0,275 € - 0,2894 € 1500 Em stock
29.5 mm
20.2 mm
Amarelo
15.5 mm
13.0 mm
19.3 mm
18.0 mm
0,3912 € - 0,4121 € 7975 Em stock
40.0 mm
32.6 mm
Amarelo
29.0 mm
17.0 mm
30.9 mm
30.2 mm
0,4898 € - 1,0829 € 1200 Em stock
61.0 mm
52.3 mm
Amarelo
47.2 mm
16.0 mm
50.5 mm
50.0 mm
1,0333 € - 2,2844 € Solicite o prazo de entrega aqui
78.0 mm
68.3 mm
Amarelo
57.0 mm
32.0 mm
65.7 mm
60.5 mm
1,1024 € - 2,4372 € Solicite o prazo de entrega aqui
88.0 mm
57.1 mm
Amarelo
65.0 mm
25.5 mm
74.1 mm
70.5 mm
1,2816 € - 2,8328 € 725 Em stock
102.0 mm
90.0 mm
Amarelo
80.1 mm
29.0 mm
89.3 mm
81.9 mm
0,1586 € - 0,1669 € 1400 Em stock
13.5 mm
5.3 mm
Amarelo
2.9 mm
8.0 mm
3.7 mm
4.5 mm
0,1586 € - 0,1669 € 5000 Em stock
18.5 mm
10.0 mm
Amarelo
6.8 mm
8.0 mm
8.4 mm
8.7 mm
0,1586 € - 0,1669 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.5 mm
13.9 mm
Amarelo
10.4 mm
9.5 mm
12.5 mm
12.2 mm
0,3452 € - 0,3634 € 950 Em stock
32.5 mm
24.8 mm
Amarelo
20.5 mm
14.5 mm
23.2 mm
22.9 mm
0,4898 € - 1,0829 € 2280 Em stock
61.0 mm
50.2 mm
Amarelo
43.9 mm
16.0 mm
48.1 mm
46.0 mm
0,7598 € - 1,6794 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
59.5 mm
Amarelo
52.7 mm
25.5 mm
57.2 mm
54.5 mm
1,1024 € - 2,4372 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.0 mm
69.5 mm
Amarelo
65.2 mm
15.5 mm
69.0 mm
66.5 mm
1,1116 € - 2,4566 € Solicite o prazo de entrega aqui
96.0 mm
82.6 mm
Amarelo
74.2 mm
25.5 mm
80.8 mm
77.0 mm
1,471 € - 3,2513 € Solicite o prazo de entrega aqui
108.0 mm
99.0 mm
Amarelo
94.3 mm
19.7 mm
97.6 mm
95.4 mm
  • de 5
Tampa e tampão cónicos 60.8 mm 65.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10134191

Intervalo de preços
2,0017 € - 0,9053 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • D
    77.0 mm
  • d1
    60.8 mm
  • d2
    65.5 mm
  • d3
    59.3 mm
  • d4
    64.5 mm
Tampa e tampão cónicos 68.0 mm 71.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10134245

Intervalo de preços
2,4368 € - 1,1028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    87.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    71.0 mm
  • d3
    67.0 mm
  • d4
    70.0 mm
Tampa e tampão cónicos 84.5 mm 86.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10134337

Intervalo de preços
2,833 € - 1,2816 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    99.0 mm
  • d1
    84.5 mm
  • d2
    86.5 mm
  • d3
    82.4 mm
  • d4
    85.9 mm
Tampa e tampão cónicos 5.6 mm 6.4 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10133507

Intervalo de preços
0,3506 € - 0,1586 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • D
    14.5 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.4 mm
  • d3
    4.0 mm
  • d4
    4.8 mm
Tampa e tampão cónicos 10.9 mm 12.4 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10133606

Intervalo de preços
0,1669 € - 0,1586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    21.0 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.4 mm
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.7 mm
Tampa e tampão cónicos 18.0 mm 20.2 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10133811

Intervalo de preços
0,2894 € - 0,275 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • D
    29.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.2 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    19.3 mm
Tampa e tampão cónicos 30.2 mm 32.6 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10133989

Intervalo de preços
0,4121 € - 0,3912 €

Níveis de stock
7975 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    30.9 mm
Tampa e tampão cónicos 50.0 mm 52.3 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10134139

Intervalo de preços
1,0829 € - 0,4898 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • D
    61.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • d3
    47.2 mm
  • d4
    50.5 mm
Tampa e tampão cónicos 60.5 mm 68.3 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10134207

Intervalo de preços
2,2844 € - 1,0333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    78.0 mm
  • d1
    60.5 mm
  • d2
    68.3 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    65.7 mm
Tampa e tampão cónicos 70.5 mm 57.1 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10134276

Intervalo de preços
2,4372 € - 1,1024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    88.0 mm
  • d1
    70.5 mm
  • d2
    57.1 mm
  • d3
    65.0 mm
  • d4
    74.1 mm
Tampa e tampão cónicos 81.9 mm 90.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10134344

Intervalo de preços
2,8328 € - 1,2816 €

Níveis de stock
725 Em stock
Características
  • D
    102.0 mm
  • d1
    81.9 mm
  • d2
    90.0 mm
  • d3
    80.1 mm
  • d4
    89.3 mm
Tampa e tampão cónicos 4.5 mm 5.3 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10133460

Intervalo de preços
0,1669 € - 0,1586 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • D
    13.5 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.3 mm
  • d3
    2.9 mm
  • d4
    3.7 mm
Tampa e tampão cónicos 8.7 mm 10.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10133552

Intervalo de preços
0,1669 € - 0,1586 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • D
    18.5 mm
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.4 mm
Tampa e tampão cónicos 12.2 mm 13.9 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10133644

Intervalo de preços
0,1669 € - 0,1586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
Tampa e tampão cónicos 22.9 mm 24.8 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10133903

Intervalo de preços
0,3634 € - 0,3452 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • D
    32.5 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    24.8 mm
  • d3
    20.5 mm
  • d4
    23.2 mm
Tampa e tampão cónicos 46.0 mm 50.2 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10134092

Intervalo de preços
1,0829 € - 0,4898 €

Níveis de stock
2280 Em stock
Características
  • D
    61.0 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.2 mm
  • d3
    43.9 mm
  • d4
    48.1 mm
Tampa e tampão cónicos 54.5 mm 59.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10134160

Intervalo de preços
1,6794 € - 0,7598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    70.0 mm
  • d1
    54.5 mm
  • d2
    59.5 mm
  • d3
    52.7 mm
  • d4
    57.2 mm
Tampa e tampão cónicos 66.5 mm 69.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10134238

Intervalo de preços
2,4372 € - 1,1024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    82.0 mm
  • d1
    66.5 mm
  • d2
    69.5 mm
  • d3
    65.2 mm
  • d4
    69.0 mm
Tampa e tampão cónicos 77.0 mm 82.6 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10134306

Intervalo de preços
2,4566 € - 1,1116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    96.0 mm
  • d1
    77.0 mm
  • d2
    82.6 mm
  • d3
    74.2 mm
  • d4
    80.8 mm
Tampa e tampão cónicos 95.4 mm 99.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

10134375

Intervalo de preços
3,2513 € - 1,471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    108.0 mm
  • d1
    95.4 mm
  • d2
    99.0 mm
  • d3
    94.3 mm
  • d4
    97.6 mm