Menu Procurar

Tampas e tampões cónicas - reforçado

Em stock

Estes tampões e tampas cónicos padrão reforçados LDPE incluem uma parede robusta e anéis de vedação para máxima proteção. O perfil cónico permite que a parte versátil ligue vários diâmetros internos ou tampe vários diâmetros externos. A nossa gama encontra-se disponível em vermelho ou branco.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D d2 Cor d3 h d4 d1 Comprar
0,6794 € - 1,5018 € 1630 Em stock
Vermelho
0,7438 € - 1,6442 € 650 Em stock
Vermelho
  • de 2
Tampa e tampão cónicos 8.1 mm 9.9 mm Vermelho

10155295

Intervalo de preços
0,2498 € - 0,113 €

Níveis de stock
3491 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 27.8 mm 29 mm Vermelho

10155332

Intervalo de preços
1,3245 € - 0,5992 €

Níveis de stock
2120 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 36.8 mm 38.7 mm Vermelho

10155370

Intervalo de preços
1,0137 € - 0,4585 €

Níveis de stock
955 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 42.7 mm 44.5 mm Vermelho

10155417

Intervalo de preços
1,2171 € - 0,5506 €

Níveis de stock
569 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 49 mm 51 mm Vermelho

10155455

Intervalo de preços
1,5685 € - 0,7095 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 20.8 mm 22.8 mm Branco

10159835

Intervalo de preços
1,2316 € - 0,5572 €

Níveis de stock
2005 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 16.7 mm 19.2 mm Vermelho

10155318

Intervalo de preços
0,2666 € - 0,1206 €

Níveis de stock
26978 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 33.1 mm 35.2 mm Vermelho

10155356

Intervalo de preços
1,583 € - 0,7162 €

Níveis de stock
1624 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 39.6 mm 41.6 mm Vermelho

10155394

Intervalo de preços
1,801 € - 0,8147 €

Níveis de stock
2997 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 45.9 mm 47.7 mm Vermelho

10155431

Intervalo de preços
1,1415 € - 0,5164 €

Níveis de stock
2008 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 51.8 mm 54.1 mm Vermelho

10155479

Intervalo de preços
0,822 € - 0,3718 €

Níveis de stock
956 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 11.1 mm 12.7 mm Vermelho

10155301

Intervalo de preços
0,2579 € - 0,1167 €

Níveis de stock
6288 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 30.6 mm 34.4 mm Vermelho

10155349

Intervalo de preços
1,2287 € - 0,5558 €

Níveis de stock
3039 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 38.3 mm 40.1 mm Vermelho

10155387

Intervalo de preços
1,0777 € - 0,4875 €

Níveis de stock
993 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 43.9 mm 46.1 mm Vermelho

10155424

Intervalo de preços
1,1183 € - 0,5058 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 50 mm 51.7 mm Vermelho

10155462

Intervalo de preços
1,066 € - 0,4823 €

Níveis de stock
13511 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 7.4 mm 8.3 mm Vermelho

10155288

Intervalo de preços
0,2193 € - 0,0992 €

Níveis de stock
1682 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 19.5 mm 21.6 mm Vermelho

10155325

Intervalo de preços
0,2518 € - 0,1139 €

Níveis de stock
1820 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 35 mm 36.6 mm Vermelho

10155363

Intervalo de preços
1,1416 € - 0,5163 €

Níveis de stock
725 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 41 mm 42.8 mm Vermelho

10155400

Intervalo de preços
1,8533 € - 0,8384 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 47.4 mm 48.8 mm Vermelho

10155448

Intervalo de preços
1,5018 € - 0,6794 €

Níveis de stock
1630 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampa e tampão cónicos 53.6 mm 55.4 mm Vermelho

10155486

Intervalo de preços
1,6442 € - 0,7438 €

Níveis de stock
650 Em stock
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790