Menu Procurar

Tampa flangeada 27.0 mm 31.0 mm TPE Amarelo

A tampa de falange foi concebida para cobrir e proteger roscas standard e não-O-ring de tubos, canos e varas. É fácil de instalar com equipamento automatizado ou à mão. Utilizado em várias indústrias como o ramo automóvel, fabrico ou engenharia. Em amarelo e fabricada em TPE.
Referência da Essentra:

20571962

Número de peça do fabricante:

20571962

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,1635 €
1000 - 4999 0,1168 €
5000 + 0,1051 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

16,35 €

100 x 0,1635 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 31.0 mm
d1 27.0 mm
H 20.0 mm
h1 2.0 mm
Material completo Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Cor Amarelo
Tipo 3
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos