Menu Procurar

Tampa flangeada 40.0 mm 43.4 mm TPE Amarelo

A tampa de falange foi concebida para cobrir e proteger roscas standard e não-O-ring de tubos, canos e varas. É fácil de instalar com equipamento automatizado ou à mão. Utilizado em várias indústrias como o ramo automóvel, fabrico ou engenharia. Em amarelo e fabricada em TPE.
Referência da Essentra:

20572020

Número de peça do fabricante:

20572020

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,2787 €
500 - 2499 0,1991 €
2500 + 0,1791 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

13,94 €

50 x 0,2787 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 43.4 mm
d1 40.0 mm
H 28.0 mm
h1 2.0 mm
Material completo Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Cor Amarelo
Tipo 3
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos