Menu Procurar

Tampa flexível 9.5 mm (Di) 19.0 mm (A) 230 °C PVC Amarelo

Tampa flexível amarela fabricada em PVC flexível (90 Shore). Adequada para operações de altas temperaturas até 210 °C.
Referência da Essentra:

10007945

Número de peça do fabricante:

FCYJ-0095-019

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,1981 €
5000 - 24999 0,0943 €
25000 + 0,0896 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

99,05 €

500 x 0,1981 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Amarelo
Material completo Cloreto de polivinila flexível
Estilo de fixação Encaixe de pressão
Padrão de rosca compatível BSP Threads
Padrão de rosca compatível UNF Threads
Padrão de rosca compatível Métrico
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos