Menu Procurar

Tampões anti-vibração

Em stock

Tampões anti-vibração fabricados em aço com banho de zinco e borracha, disponíveis em diferentes estilos cónicos e numa grande variedade de tamanhos de rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Altura Diâmetro Comprar
11,8056 € - 12,425 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
50.0 mm
3,4016 € - 3,5799 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
25.0 mm
15,1108 € - 15,9068 € 838 Em stock
M8
50.0 mm
24,3079 € - 25,5794 € 42 Em stock
M10
50.0 mm
24,3079 € - 25,5794 € 43 Em stock
M10
50.0 mm
21,1022 € - 22,2187 € 1264 Em stock
M8
45.0 mm
21,1022 € - 22,2187 € 198 Em stock
M8
45.0 mm
8,39 € - 8,8321 € 59 Em stock
M10
43.0 mm
3,4016 € - 3,5799 € 466 Em stock
M6
25.0 mm
8,8432 € - 9,3075 € 147 Em stock
M8
25.0 mm
30,2554 € - 31,8464 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
60.0 mm
6,168 € - 6,4886 € 52 Em stock
M8
30.0 mm
3,414 € - 3,5941 € 850 Em stock
M6
25.0 mm
3,414 € - 3,5941 € 292 Em stock
M6
25.0 mm
35,572 € - 37,4517 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10 x 31
63.0 mm
8,39 € - 8,8321 € 40 Em stock
M10 x 27
43.0 mm
6,7651 € - 7,1187 € 53 Em stock
M8
30.0 mm
15,1108 € - 15,9068 € 40 Em stock
M8
50.0 mm
7,9479 € - 8,3679 € 313 Em stock
M6
20.0 mm
5,3437 € - 5,6248 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
12.0 mm
  • de 2
Amortecedor M10 50.0 mm Aço;Borracha

10305744

Intervalo de preços
12,425 € - 11,8056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M6 25.0 mm Aço;Borracha

10305782

Intervalo de preços
3,5799 € - 3,4016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 50.0 mm Aço;Borracha

10305843

Intervalo de preços
15,9068 € - 15,1108 €

Níveis de stock
838 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    4016930090
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 50.0 mm Aço;Borracha

10305881

Intervalo de preços
25,5794 € - 24,3079 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 50.0 mm Aço;Borracha

10305928

Intervalo de preços
25,5794 € - 24,3079 €

Níveis de stock
43 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 45.0 mm Aço;Borracha

10305966

Intervalo de preços
22,2187 € - 21,1022 €

Níveis de stock
1264 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    45.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 45.0 mm Aço;Borracha

10306000

Intervalo de preços
22,2187 € - 21,1022 €

Níveis de stock
198 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    45.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 43.0 mm Aço;Borracha

10306048

Intervalo de preços
8,8321 € - 8,39 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    43.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M6 25.0 mm Aço;Borracha

10305768

Intervalo de preços
3,5799 € - 3,4016 €

Níveis de stock
466 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    4016930090
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 25.0 mm Aço;Borracha

10305805

Intervalo de preços
9,3075 € - 8,8432 €

Níveis de stock
147 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 60.0 mm Aço;Borracha

10305850

Intervalo de preços
31,8464 € - 30,2554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    60.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 30.0 mm Aço;Borracha

10305911

Intervalo de preços
6,4886 € - 6,168 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M6 25.0 mm Aço;Borracha

10305959

Intervalo de preços
3,5941 € - 3,414 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    4016930090
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M6 25.0 mm Aço;Borracha

10305997

Intervalo de preços
3,5941 € - 3,414 €

Níveis de stock
292 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    4016930090
  • Diâmetro
    25.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 x 31 63.0 mm Aço;Borracha

10306031

Intervalo de preços
37,4517 € - 35,572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 31
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7318190090
  • Diâmetro
    63.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M10 x 27 43.0 mm Aço;Borracha

10306024

Intervalo de preços
8,8321 € - 8,39 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 27
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    43.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Tampões anti-vibração 30.0 mm

10305775

Intervalo de preços
7,1187 € - 6,7651 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M8 50.0 mm Aço;Borracha

10305812

Intervalo de preços
15,9068 € - 15,1108 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    7326909890
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M6 20.0 mm Aço;Borracha

10305904

Intervalo de preços
8,3679 € - 7,9479 €

Níveis de stock
313 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    4016930090
  • Diâmetro
    20.0 mm
  • Forma da base
    Cónica
Amortecedor M4 12.0 mm Aço;Borracha

10305942

Intervalo de preços
5,6248 € - 5,3437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Forma
    Cónica
  • Código do material
    4016930090
  • Diâmetro
    12.0 mm
  • Forma da base
    Cónica