Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | HD | D | Cor | Material | H | Tipo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Solicite o prazo de entrega |
|
|
Branco
|
PA
|
|
|
|||
| 2500 Em stock |
|
|
Preto
|
PA
|
|
|
|||
| 4200 Em stock |
|
|
Branco
|
PA
|
|
|
|||
| 0,9617 € - 2,1258 € | 500 Em stock |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Branco
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1906 € - 0,2006 € | 44577 Em stock |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 0,2652 € - 0,2796 € | 96 Em stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 10021125 | 0,4056 € - 0,4277 € | 2737 Em stock |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
|
| 10000 Em stock |
|
|
Preto
|
PA
|
|
|
|||
| 0,3798 € - 0,8395 € | 9300 Em stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Branco
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1876 € - 0,1974 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,2404 € - 0,2531 € | 49310 Em stock |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,2043 € - 0,2151 € | 20000 Em stock |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,5505 € - 0,5794 € | 50980 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,4476 € - 0,4711 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
|
|
Branco
|
PA
|
|
|
|||
| 0,4642 € - 0,4886 € | 20308 Em stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,4659 € - 0,4902 € | 7968 Em stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1569 € - 0,1652 € | 100 Em stock |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,4659 € - 0,4902 € | 27605 Em stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,6809 € - 0,7168 € | 8950 Em stock |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Preto
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar