Menu Procurar

Tampão para mangueira com aba central 13.5 mm 11.5 mm TPE Natural

Este tampão conta com uma patilha para puxar lateral para suporte adicional ao remover de um ajuste firme. Protege furos roscados e não roscados de danos e corrosão durante o armazenamento e transporte. Pode resistir a temperaturas de -40 °C a 135 °C. Em cor natural e fabricado em TPE.
Referência da Essentra:

10275962

Número de peça do fabricante:

494303

20694 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,2382 €
5000 - 24999 0,1134 €
25000 + 0,1077 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

119,10 €

500 x 0,2382 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 17.5 mm
d1 11.5 mm
d2 13.5 mm
H 9.5 mm
Cor Natural
Material TPE
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos