Menu Procurar

Tampões com puxador lateral

Em stock

Os Side Pull Plugs protegem os componentes roscados ou lisos e apresentam uma aba de puxar lateral para remoção rápida. O design cónico permite que cada tamanho se ajuste a vários diâmetros internos, resistindo a produtos químicos e contaminantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 Cor Material D Comprar
0,0721 € - 0,1594 € 8691 Em stock
8.0 mm
6.0 mm
Natural
TPE
0,0961 € - 0,2126 € 49832 Em stock
12.5 mm
10.5 mm
Natural
TPE
0,1234 € - 0,2727 € 8155 Em stock
16.2 mm
14.2 mm
Natural
TPE
0,1577 € - 0,3485 € 6604 Em stock
21.5 mm
19.0 mm
Natural
TPE
0,1866 € - 0,4124 € 1931 Em stock
31.5 mm
29.0 mm
Natural
TPE
0,0743 € - 0,1644 € 27317 Em stock
19.8 mm
14.0 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
0,1327 € - 0,2934 € 6955 Em stock
33.3 mm
25.3 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
0,1787 € - 0,395 € 700 Em stock
49.3 mm
41.5 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
0,3194 € - 0,7059 € 4900 Em stock
63.5 mm
56.7 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
0,0846 € - 0,187 € 22134 Em stock
10.0 mm
8.0 mm
Natural
TPE
0,1109 € - 0,2451 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
12.5 mm
Natural
TPE
0,1445 € - 0,3195 € 23216 Em stock
18.0 mm
15.5 mm
Natural
TPE
0,1748 € - 0,3863 € 45818 Em stock
25.5 mm
22.5 mm
Natural
TPE
0,226 € - 0,4996 € 5647 Em stock
15.1 mm
10.7 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
0,085 € - 0,1879 € 53493 Em stock
26.9 mm
20.4 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
0,1524 € - 0,3369 € 8877 Em stock
35.7 mm
29.6 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
0,1892 € - 0,4183 € 23162 Em stock
53.9 mm
45.2 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
0,0628 € - 0,1388 € 43413 Em stock
14.3 mm
8.4 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
0,0934 € - 0,2065 € 346 Em stock
28.6 mm
22.1 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
0,0767 € - 0,1194 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.9 mm
33.6 mm
Natural
TPE
  • de 4
Tampão com aba lateral 6.0 mm 8.0 mm Natural TPE

10275917

Intervalo de preços
0,1594 € - 0,0721 €

Níveis de stock
8691 Em stock
Características
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    7.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão com aba lateral 10.5 mm 12.5 mm Natural TPE

10275955

Intervalo de preços
0,2126 € - 0,0961 €

Níveis de stock
49832 Em stock
Características
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão com aba lateral 14.2 mm 16.2 mm Natural TPE

10275993

Intervalo de preços
0,2727 € - 0,1234 €

Níveis de stock
8155 Em stock
Características
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão com aba lateral 19.0 mm 21.5 mm Natural TPE

10276037

Intervalo de preços
0,3485 € - 0,1577 €

Níveis de stock
6604 Em stock
Características
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão com aba lateral 29.0 mm 31.5 mm Natural TPE

10276075

Intervalo de preços
0,4124 € - 0,1866 €

Níveis de stock
1931 Em stock
Características
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão com aba lateral 14.0 mm 19.8 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10162699

Intervalo de preços
0,1644 € - 0,0743 €

Níveis de stock
27317 Em stock
Características
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    19.8 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão com aba lateral 25.3 mm 33.3 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10162750

Intervalo de preços
0,2934 € - 0,1327 €

Níveis de stock
6955 Em stock
Características
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    33.3 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão com aba lateral 41.5 mm 49.3 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10162804

Intervalo de preços
0,395 € - 0,1787 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    49.3 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 56.7 mm 63.5 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10162859

Intervalo de preços
0,7059 € - 0,3194 €

Níveis de stock
4900 Em stock
Características
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    63.5 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão com aba lateral 8.0 mm 10.0 mm Natural TPE

10275931

Intervalo de preços
0,187 € - 0,0846 €

Níveis de stock
22134 Em stock
Características
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão com aba lateral 12.5 mm 14.5 mm Natural TPE

10275979

Intervalo de preços
0,2451 € - 0,1109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão com aba lateral 15.5 mm 18.0 mm Natural TPE

10276013

Intervalo de preços
0,3195 € - 0,1445 €

Níveis de stock
23216 Em stock
Características
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão com aba lateral 22.5 mm 25.5 mm Natural TPE

10276051

Intervalo de preços
0,3863 € - 0,1748 €

Níveis de stock
45818 Em stock
Características
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão com aba lateral 10.7 mm 15.1 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10162675

Intervalo de preços
0,4996 € - 0,226 €

Níveis de stock
5647 Em stock
Características
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    15.1 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão com aba lateral 20.4 mm 26.9 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10162712

Intervalo de preços
0,1879 € - 0,085 €

Níveis de stock
53493 Em stock
Características
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    26.9 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 29.6 mm 35.7 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10162774

Intervalo de preços
0,3369 € - 0,1524 €

Níveis de stock
8877 Em stock
Características
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    35.7 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão com aba lateral 45.2 mm 53.9 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10162828

Intervalo de preços
0,4183 € - 0,1892 €

Níveis de stock
23162 Em stock
Características
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    53.9 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 8.4 mm 14.3 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10162873

Intervalo de preços
0,1388 € - 0,0628 €

Níveis de stock
43413 Em stock
Características
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    14.3 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão com aba lateral 22.1 mm 28.6 mm Azul Polietileno de baixa densidade

10162729

Intervalo de preços
0,2065 € - 0,0934 €

Níveis de stock
346 Em stock
Características
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    28.6 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926909790
Tampão com aba lateral 33.6 mm 37.9 mm Natural TPE

20572884

Intervalo de preços
0,1194 € - 0,0767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.3 mm
  • Cor
    Natural