Menu Procurar

Tampões com puxador lateral

Em stock

Os Side Pull Plugs protegem os componentes roscados ou lisos e apresentam uma aba de puxar lateral para remoção rápida. O design cónico permite que cada tamanho se ajuste a vários diâmetros internos, resistindo a produtos químicos e contaminantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 Cor Material D Comprar
0,0918 € - 0,1429 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
42.5 mm
Natural
TPE
0,0828 € - 0,1288 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.5 mm
38.5 mm
Natural
TPE
0,0123 € - 0,0191 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
7.0 mm
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
0,0251 € - 0,039 € 15000 Em stock
12.5 mm
14.5 mm
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
0,0308 € - 0,048 € 8098 Em stock
17.5 mm
19.5 mm
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
0,0569 € - 0,0886 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.0 mm
31.5 mm
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
0,0363 € - 0,0565 € 3898 Em stock
22.5 mm
25.5 mm
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
0,0638 € - 0,0992 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.5 mm
40.5 mm
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
0,0753 € - 0,1171 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0 mm
54.0 mm
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
0,0678 € - 0,1054 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
29.5 mm
Natural
TPE
0,0843 € - 0,1311 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
40.0 mm
Natural
TPE
0,1039 € - 0,1617 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
51.5 mm
Natural
TPE
0,013 € - 0,0203 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
9.5 mm
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
0,0137 € - 0,0214 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
11.5 mm
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
0,032 € - 0,0498 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
20.0 mm
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
0,035 € - 0,0544 € 4098 Em stock
19.0 mm
21.5 mm
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
0,0586 € - 0,0912 € 4000 Em stock
32.0 mm
35.5 mm
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
0,0583 € - 0,0907 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
32.0 mm
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
0,0651 € - 0,1013 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.5 mm
45.0 mm
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
0,0123 € - 0,0191 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
8.0 mm
Amarelo
Polietileno de baixa densidade
  • de 4
Tampão com aba lateral 42.5 mm 45.0 mm Natural TPE

20572914

Intervalo de preços
0,1429 € - 0,0918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão com aba lateral 38.5 mm 40.5 mm Natural TPE

20572891

Intervalo de preços
0,1288 € - 0,0828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão com aba lateral 7.0 mm 5.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

20572952

Intervalo de preços
0,0191 € - 0,0123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    7.0 mm
  • Cor
    Amarelo
Tampão com aba lateral 14.5 mm 12.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

20573027

Intervalo de preços
0,039 € - 0,0251 €

Níveis de stock
15000 Em stock
Características
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Cor
    Amarelo
Tampão com aba lateral 19.5 mm 17.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

20573072

Intervalo de preços
0,048 € - 0,0308 €

Níveis de stock
8098 Em stock
Características
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    17.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Cor
    Amarelo
Tampão com aba lateral 31.5 mm 29.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

20573133

Intervalo de preços
0,0886 € - 0,0569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    31.5 mm
  • d2
    29.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Cor
    Amarelo
Tampão com aba lateral 25.5 mm 22.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

20573119

Intervalo de preços
0,0565 € - 0,0363 €

Níveis de stock
3898 Em stock
Características
  • d1
    25.5 mm
  • d2
    22.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Cor
    Amarelo
Tampão com aba lateral 40.5 mm 38.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

20573171

Intervalo de preços
0,0992 € - 0,0638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    38.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Cor
    Amarelo
Tampão com aba lateral 54.0 mm 51.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

20573225

Intervalo de preços
0,1171 € - 0,0753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Cor
    Amarelo
Tampão com aba lateral 29.5 mm 32.0 mm Natural TPE

20572860

Intervalo de preços
0,1054 € - 0,0678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão com aba lateral 40.0 mm 43.0 mm Natural TPE

20572907

Intervalo de preços
0,1311 € - 0,0843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão com aba lateral 51.5 mm 54.0 mm Natural TPE

20572945

Intervalo de preços
0,1617 € - 0,1039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Cor
    Natural
Tampão com aba lateral 9.5 mm 7.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

20572976

Intervalo de preços
0,0203 € - 0,013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    7.0 mm
  • Cor
    Amarelo
Tampão com aba lateral 11.5 mm 9.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

20572990

Intervalo de preços
0,0214 € - 0,0137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Cor
    Amarelo
Tampão com aba lateral 20.0 mm 18.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

20573089

Intervalo de preços
0,0498 € - 0,032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Cor
    Amarelo
Tampão com aba lateral 21.5 mm 19.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

20573096

Intervalo de preços
0,0544 € - 0,035 €

Níveis de stock
4098 Em stock
Características
  • d1
    21.5 mm
  • d2
    19.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Cor
    Amarelo
Tampão com aba lateral 35.5 mm 32.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

20573157

Intervalo de preços
0,0912 € - 0,0586 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d1
    35.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Cor
    Amarelo
Tampão com aba lateral 32.0 mm 29.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

20573140

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    29.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Cor
    Amarelo
Tampão com aba lateral 45.0 mm 42.5 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

20573195

Intervalo de preços
0,1013 € - 0,0651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    42.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Cor
    Amarelo
Tampão com aba lateral 8.0 mm 6.0 mm Amarelo Polietileno de baixa densidade

20572969

Intervalo de preços
0,0191 € - 0,0123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    7.0 mm
  • Cor
    Amarelo