Menu Procurar

Tampões cónicos cobertos

Em stock

Os tampões cónicos com cobertura foram concebidos para garantir um encaixe seguro devido às suas laterais convexas e para proteger contra contaminantes, detritos e danos. Apresentam um estilo de encaixe por pressão que facilita a sua utilização e remoção.

São utilizados em diversas aplicações, como orifícios não passantes, tubos, móveis ou caixas elétricas. São reutilizáveis graças ao material com que são construídos, sem afetar a eficácia da vedação.

  • Material: silicone
  • Cor: Cinzento, amarelo, verde, branco, vermelho, preto, rosa, roxo, azul, transparente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D d1 Cor h BH H Comprar
0,8949 € - 1,9791 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
19.0 mm
Cinzento
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
1,1223 € - 2,4795 € 320 Em stock
31.8 mm
26.2 mm
Verde escuro
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,5472 € - 0,577 € 1694 Em stock
16.7 mm
12.7 mm
Cor-de-rosa
19.1 mm
22.2 mm
41.3 mm
0,2404 € - 0,2531 € 6514 Em stock
9.5 mm
6.4 mm
Amarelo
13.8 mm
18.0 mm
31.8 mm
0,8399 € - 1,8564 € 10819 Em stock
23.8 mm
18.3 mm
Amarelo
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,9541 € - 2,1082 € 320 Em stock
27.0 mm
23.0 mm
Verde claro
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,0967 € - 0,1018 € 1663 Em stock
4.8 mm
1.6 mm
Cor-de-rosa
12.8 mm
15.9 mm
28.7 mm
0,1917 € - 0,2019 € 1527 Em stock
9.5 mm
6.4 mm
Branco
12.7 mm
19.1 mm
31.8 mm
1,7665 € - 3,9012 € 49 Em stock
50.0 mm
41.3 mm
Transparente
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
1,2884 € - 2,8518 € 450 Em stock
36.5 mm
30.2 mm
Azul
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
1,9865 € - 4,392 € 25 Em stock
56.0 mm
47.6 mm
Azul escuro
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,535 € - 0,5638 € 1453 Em stock
15.1 mm
10.3 mm
Roxo
19.1 mm
25.4 mm
44.5 mm
0,1625 € - 0,3594 € 11300 Em stock
6.4 mm
3.2 mm
Preto
12.7 mm
19.1 mm
31.8 mm
0,5184 € - 0,546 € 196 Em stock
15.9 mm
11.1 mm
Verde claro
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,6971 € - 1,5422 € 300 Em stock
19.8 mm
15.9 mm
Verde escuro
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
0,1987 € - 0,4394 € 2600 Em stock
8.7 mm
4.8 mm
Vermelho
12.8 mm
15.9 mm
28.7 mm
Tampão cónico 19.0 mm 44.4 mm Cinzento Silicone

10240946

Intervalo de preços
1,9791 € - 0,8949 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    19.0 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Tampão cónico 26.2 mm 44.4 mm Verde escuro Silicone

10240663

Intervalo de preços
2,4795 € - 1,1223 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • d1
    26.2 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    31.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Tampão cónico 12.7 mm 41.3 mm Cor-de-rosa Silicone

10240847

Intervalo de preços
0,577 € - 0,5472 €

Níveis de stock
1694 Em stock
Características
  • d1
    12.7 mm
  • BH
    22.2 mm
  • D
    16.7 mm
  • H
    41.3 mm
  • h
    19.1 mm
Tampão cónico 6.4 mm 31.8 mm Amarelo Silicone

10240892

Intervalo de preços
0,2531 € - 0,2404 €

Níveis de stock
6514 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • BH
    18.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • h
    13.8 mm
Tampão cónico 18.3 mm 44.4 mm Amarelo Silicone

10240939

Intervalo de preços
1,8564 € - 0,8399 €

Níveis de stock
10819 Em stock
Características
  • d1
    18.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    23.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Tampão cónico 23.0 mm 44.4 mm Verde claro Silicone

10240656

Intervalo de preços
2,1082 € - 0,9541 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • d1
    23.0 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Tampão cónico 1.6 mm 28.7 mm Cor-de-rosa Silicone

10240861

Intervalo de preços
0,1018 € - 0,0967 €

Níveis de stock
1663 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • BH
    15.9 mm
  • D
    4.8 mm
  • H
    28.7 mm
  • h
    12.8 mm
Tampão cónico 6.4 mm 31.8 mm Branco Silicone

10240908

Intervalo de preços
0,2019 € - 0,1917 €

Níveis de stock
1527 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • BH
    19.1 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • h
    12.7 mm
Tampão cónico 41.3 mm 44.4 mm Transparente Silicone

10240632

Intervalo de preços
3,9012 € - 1,7665 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • d1
    41.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Tampão cónico 30.2 mm 44.4 mm Azul Silicone

10240670

Intervalo de preços
2,8518 € - 1,2884 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • d1
    30.2 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Tampão cónico 47.6 mm 44.4 mm Azul escuro Silicone

10240649

Intervalo de preços
4,392 € - 1,9865 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • d1
    47.6 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Tampão cónico 10.3 mm 44.5 mm Roxo Silicone

10240854

Intervalo de preços
0,5638 € - 0,535 €

Níveis de stock
1453 Em stock
Características
  • d1
    10.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    15.1 mm
  • H
    44.5 mm
  • h
    19.1 mm
Tampão cónico 3.2 mm 31.8 mm Preto Silicone

10240878

Intervalo de preços
0,3594 € - 0,1625 €

Níveis de stock
11300 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • BH
    19.1 mm
  • D
    6.4 mm
  • H
    31.8 mm
  • h
    12.7 mm
Tampão cónico 11.1 mm 44.4 mm Verde claro Silicone

10240915

Intervalo de preços
0,546 € - 0,5184 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    15.9 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Tampão cónico 15.9 mm 44.4 mm Verde escuro Silicone

10240922

Intervalo de preços
1,5422 € - 0,6971 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    19.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Tampão cónico 4.8 mm 28.7 mm Vermelho Silicone

10240885

Intervalo de preços
0,4394 € - 0,1987 €

Níveis de stock
2600 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • BH
    15.9 mm
  • D
    8.7 mm
  • H
    28.7 mm
  • h
    12.8 mm