Menu Procurar

Tampão cónico (Di) Verde Silicone

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Green and made from Silicone.
Referência da Essentra:

10240915

Número de peça do fabricante:

35-UP108H

196 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,5162 €
500 + 0,4901 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

51,62 €

100 x 0,5162 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 11.1 mm
BH 22.5 mm
D 15.9 mm
Cor Verde
Material Silicone
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos