Menu Procurar

Tampão cónico com patilha (Di) Natural Silicone

The Pull hollow plug comes with a handle and is designed to mask both threaded & blind holes that are closed on one side. The Tapered shape makes the plug suitable for many different bore diameters. The hole in the plug makes the installation process faster & more convenient.
Referência da Essentra:

20566647

Número de peça do fabricante:

20566647

900 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 + 2,3967 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

239,67 €

100 x 2,3967 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
H 44.45 mm
Aba para dedos Com aba
Thread Sizes (All) M33
Padrão de rosca Métrica
Material Silicone
Cor Natural
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos