Menu Procurar

Tampão de isolamento cónico 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

Este tampão abobadado é fabricado em nylon preto e estabilizado a alta temperatura de acordo com a norma UL94 -V2 para se ajustar a espessuras de painéis de 3,2 mm. Fácil de encaixar em orifícios no painel para tapar e proteger de arestas afiadas. O perfil foi concebido com uma entrada aberta para facilitar a ventilação.
Referência da Essentra:

10377598

Número de peça do fabricante:

461582

64 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 2,2404 €
125 + 2,1296 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

56,01 €

25 x 2,2404 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
M1 45.0 mm
M2 53.0 mm
H 25.0 mm
Aba para dedos Without Tab
Material EPDM
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos