Menu Procurar

Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Amarelo

Uma a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a pintura, cromagem, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo ou exposição a altas temperaturas. Adequadas para proteção de pernos, pinos, pontas de tubos e muito mais. Também podem ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.
Referência da Essentra:

10288627

Número de peça do fabricante:

499047

10301 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,2489 €
2500 + 0,2365 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

124,45 €

500 x 0,2489 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
H 15.9 mm
Aba para dedos Sem aba
Padrão de rosca Métrica
Padrão de rosca UNF
Material Silicone
Cor Amarelo
Tipo 2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos