Menu Procurar

Tampão de isolamento cónico 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

Uma a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a pintura, cromagem, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo ou exposição a altas temperaturas. Adequadas para proteção de pernos, pinos, pontas de tubos e muito mais. Também podem ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.
Referência da Essentra:

10293157

Número de peça do fabricante:

499712

2453 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 11,6936 €
125 + 11,1084 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

292,34 €

25 x 11,6936 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
H 25.4 mm
Aba para dedos Sem aba
Padrão de rosca BSP
Material Silicone
Cor Natural
Tipo 6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos