Menu Procurar

Tampão de isolamento cónico 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Natural

Uma a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a pintura, cromagem, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo ou exposição a altas temperaturas. Adequadas para proteção de pernos, pinos, pontas de tubos e muito mais. Também podem ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.
Referência da Essentra:

10293171

Número de peça do fabricante:

499715

18 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 20,754 €
50 + 19,709 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

207,54 €

10 x 20,754 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
H 38.1 mm
Aba para dedos Sem aba
Material Silicone
Cor Natural
Tipo 6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos