Menu Procurar

Tampão de isolamento cónico 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Laranja

Uma a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a pintura, cromagem, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo ou exposição a altas temperaturas. Adequadas para proteção de pernos, pinos, pontas de tubos e muito mais. Também podem ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.
Referência da Essentra:

10293256

Número de peça do fabricante:

499725

4481 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,3135 €
500 + 0,2978 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

31,35 €

100 x 0,3135 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Aba para dedos Without Tab
Material Silicone
Cor Laranja
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos