Menu Procurar

Tampão de ajuste de pressão (snap fit) NPT; UNF 1/4" Gas Vermelho Polietileno de baixa densidade

Este tampão de instalação por encaixe em LDPE vermelho é rápido e fácil de instalar com uma simples volta, proporcionando um ajuste firme depois de pressionado na posição. A nervura individual ajusta-se firmemente numa rosca. Uma patilha central no topo permite agarrar com segurança para apertar e remover, o que é adequado para roscas NPT; UNF.
Referência da Essentra:

20573317

Número de peça do fabricante:

20573317

5098 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,0331 €
5000 - 24999 0,0237 €
25000 + 0,0213 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

16,55 €

500 x 0,0331 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 17.6 mm
h 8.2 mm
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) 1/4" Gas
Cor Vermelho
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos