Menu Procurar

Tampões de chapa metálica

Em stock

Os tampões de chapa metálica são utilizados para fechar furos durante o transporte ou em produtos acabados para proporcionar um acabamento limpo. O tampão de nylon (PA 66) protege o operador contra furos associados a limalhas perigosas. O tampão também pode ser utilizado para proteger as roscas internas contra danos durante o transporte.

Disponíveis em três cores para fins de identificação por cor ou para combinar com a estética de produtos acabados.

Os tampões de chapa metálica podem ser facilmente empurrados em aplicações sem a necessidade de fixação e são facilmente removidos.

  • Utilizados para tampas orifícios durante o transporte.
  • Colocam-se facilmente nas aplicações sem a necessidade de fixação.
  • Proporciona um acabamento impecável das suas aplicações.
Material: PE-HD, PA66
Cor: Preto, Cinzento, Branco
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D Cor d H Tipo Comprar
0,0571 € - 0,0601 € 7947 Em stock
7.0 mm
Branco
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0593 € - 0,0624 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.4 mm
Branco
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0605 € - 0,0637 € 30216 Em stock
10.4 mm
Cinzento
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0571 € - 0,0601 € 500 Em stock
7.0 mm
Preto
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0605 € - 0,0637 € 18002 Em stock
10.4 mm
Branco
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0615 € - 0,0647 € 29367 Em stock
12.0 mm
Cinzento
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0593 € - 0,0624 € 15708 Em stock
10.4 mm
Preto
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0615 € - 0,0647 € 30 Em stock
12.0 mm
Branco
8.0 mm
7.2 mm
1
0,0968 € - 0,1019 € 3000 Em stock
18.7 mm
Cinzento
14.3 mm
7.4 mm
2
0,1047 € - 0,1103 € 28000 Em stock
20.4 mm
Preto
15.9 mm
7.4 mm
3
0,0952 € - 0,1003 € 2573 Em stock
18.7 mm
Branco
14.0 mm
7.4 mm
2
0,0648 € - 0,0683 € 32099 Em stock
16.0 mm
Preto
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0615 € - 0,0647 € 4967 Em stock
12.0 mm
Preto
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0571 € - 0,0601 € 47459 Em stock
7.0 mm
Cinzento
4.0 mm
7.1 mm
1
0,1848 € - 0,1945 € 115 Em stock
30.6 mm
Branco
25.4 mm
7.6 mm
3
0,1569 € - 0,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.8 mm
Preto
20.0 mm
7.5 mm
3
0,1777 € - 0,1874 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.2 mm
Branco
24.0 mm
7.6 mm
3
0,1251 € - 0,1317 € 23500 Em stock
22.8 mm
Preto
18.0 mm
7.5 mm
4
0,1569 € - 0,1653 € 108 Em stock
24.8 mm
Branco
20.0 mm
7.5 mm
3
0,1251 € - 0,1317 € 6499 Em stock
22.8 mm
Cinzento
18.0 mm
7.5 mm
4
  • de 5
Tampa de cobertura de folha 4.0 mm 7.0 mm Branco PA66

10126578

Intervalo de preços
0,0601 € - 0,0571 €

Níveis de stock
7947 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 6.0 mm 10.4 mm Branco PA66

10126608

Intervalo de preços
0,0624 € - 0,0593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 6.4 mm 10.4 mm Cinzento PA66

10126646

Intervalo de preços
0,0637 € - 0,0605 €

Níveis de stock
30216 Em stock
Características
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 4.0 mm 7.0 mm Preto PA66

10126592

Intervalo de preços
0,0601 € - 0,0571 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 6.4 mm 10.4 mm Branco PA66

10126639

Intervalo de preços
0,0637 € - 0,0605 €

Níveis de stock
18002 Em stock
Características
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 8.0 mm 12.0 mm Cinzento PA66

10126677

Intervalo de preços
0,0647 € - 0,0615 €

Níveis de stock
29367 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 6.0 mm 10.4 mm Preto PA66

10126622

Intervalo de preços
0,0624 € - 0,0593 €

Níveis de stock
15708 Em stock
Características
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 8.0 mm 12.0 mm Branco PA66

10126660

Intervalo de preços
0,0647 € - 0,0615 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 14.3 mm 18.7 mm Cinzento PA66

10126851

Intervalo de preços
0,1019 € - 0,0968 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 15.9 mm 20.4 mm Preto PA66

10126899

Intervalo de preços
0,1103 € - 0,1047 €

Níveis de stock
28000 Em stock
Características
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 14.0 mm 18.7 mm Branco PA66

10126813

Intervalo de preços
0,1003 € - 0,0952 €

Níveis de stock
2573 Em stock
Características
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 12.0 mm 16.0 mm Preto PA66

10126776

Intervalo de preços
0,0683 € - 0,0648 €

Níveis de stock
32099 Em stock
Características
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 8.0 mm 12.0 mm Preto PA66

10126684

Intervalo de preços
0,0647 € - 0,0615 €

Níveis de stock
4967 Em stock
Características
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 4.0 mm 7.0 mm Cinzento PA66

10126585

Intervalo de preços
0,0601 € - 0,0571 €

Níveis de stock
47459 Em stock
Características
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 25.4 mm 30.6 mm Branco PA66

10127056

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1848 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampão de chapa metálica 20.0 mm 3.8 mm (GP) PA66 Preto

10126981

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,1569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 24.0 mm 29.2 mm Branco PA66

10127025

Intervalo de preços
0,1874 € - 0,1777 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 18.0 mm 22.8 mm Preto PA66

10126929

Intervalo de preços
0,1317 € - 0,1251 €

Níveis de stock
23500 Em stock
Características
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 20.0 mm 24.8 mm Branco PA66

10126967

Intervalo de preços
0,1653 € - 0,1569 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm
Tampa de cobertura de folha 18.0 mm 22.8 mm Cinzento PA66

10126912

Intervalo de preços
0,1317 € - 0,1251 €

Níveis de stock
6499 Em stock
Características
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Intervalo de espessura do painel compatível
    0.8 - 3.8 mm