Menu Procurar

Tampa de cobertura de folha 4.0 mm 7.0 mm Branco PA66

O tampão branco de chapa de metal é feito de nylon 66, também conhecido como PA66. Este tampão pode ser facilmente pressionado para dentro de furos feitos para fins de proteção ou estética, e o flange do tampão permite uma remoção fácil, o que significa que a peça pode ser facilmente reutilizada.
Referência da Essentra:

10126578

Número de peça do fabricante:

161004011302

21947 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0568 €
5000 + 0,054 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

56,80 €

1000 x 0,0568 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 7.0 mm
d 4.0 mm
H 7.1 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.8 - 3.8 mm
Espessura mínima do painel 0.8 mm
Espessura máxima do painel 3.8 mm
Cor Branco
Material PA66
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos