Menu Procurar

Tampa de cobertura de folha 22.2 mm 27.4 mm Preto PA66

O tampão preto de chapa de metal é feito de nylon 66, também conhecido como PA66. Este tampão pode ser facilmente pressionado para dentro de furos feitos para fins de proteção ou estética, e o flange do tampão permite uma remoção fácil, o que significa que a peça pode ser facilmente reutilizada.
Referência da Essentra:

10127018

Número de peça do fabricante:

161022259902

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,1521 €
1250 + 0,1446 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

38,03 €

250 x 0,1521 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 27.4 mm
d 22.2 mm
H 7.6 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.8 - 3.8 mm
Espessura mínima do painel 0.8 mm
Espessura máxima do painel 3.8 mm
Cor Preto
Material PA66
Tipo 3
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos