Menu Procurar

Tampão de chapa metálica 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Natural

Solid Locking Plugs will close unneeded holes, wiring, outlets, fill unused accessory openings, cover inspection and production access holes. They can be used as tube end caps and protective bumpers.
Referência da Essentra:

10407943

Número de peça do fabricante:

62PP012BG09XM21

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 5.16 mm
H 1.58 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.79 - 20.6 mm
Espessura mínima do painel 0.79 mm
Espessura máxima do painel 20.6 mm
Cor Natural
Material PA66
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos