Menu Procurar

Tampões de isolamento com aba de puxar

Em stock

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
125 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor Material h1 D Tipo Comprar
0,1779 € - 0,1872 € 6779 Em stock
1.3 mm
Natural
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
0,1987 € - 0,2091 € 6686 Em stock
2.4 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
0,2431 € - 0,2558 € 15172 Em stock
3.2 mm
Natural
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
0,1807 € - 0,1902 € 39000 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
0,467 € - 0,4919 € 4341 Em stock
6.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
0,1862 € - 0,196 € 7473 Em stock
2.1 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
0,2113 € - 0,2224 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,1862 € - 0,196 € 1000 Em stock
1.6 mm
Natural
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
0,2862 € - 0,3012 € 1064 Em stock
4.9 mm
Natural
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
0,2015 € - 0,2121 € 12079 Em stock
2.2 mm
Natural
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
0,1561 € - 0,1644 € 18000 Em stock
2.4 mm
Preto
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,0352 € - 0,0371 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,4476 € - 0,4709 € 100 Em stock
6.4 mm
Verde
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
1,1559 € - 1,2167 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
Preto
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,1904 € - 0,2004 € 20818 Em stock
2.4 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
0,1821 € - 0,1918 € 413 Em stock
4.9 mm
Preto
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,0289 € - 0,0304 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
Preto
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,3448 € - 0,3629 € 2649 Em stock
4.9 mm
Natural
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
0,0662 € - 0,0696 € 9505 Em stock
3.6 mm
Cor-de-rosa
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
0,4116 € - 0,4333 € 2337 Em stock
6.2 mm
Natural
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
  • de 7
Tampão de obturação com aba de puxar 2.4 mm 17.8 mm Natural Silicone

10241639

Intervalo de preços
0,1872 € - 0,1779 €

Níveis de stock
6779 Em stock
Características
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 4.1 mm 15.9 mm Natural Silicone

10241646

Intervalo de preços
0,2091 € - 0,1987 €

Níveis de stock
6686 Em stock
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 7.0 mm 23.8 mm Natural Silicone

10241660

Intervalo de preços
0,2558 € - 0,2431 €

Níveis de stock
15172 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 2.8 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249727

Intervalo de preços
0,1902 € - 0,1807 €

Níveis de stock
39000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 13.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

10241707

Intervalo de preços
0,4919 € - 0,467 €

Níveis de stock
4341 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249734

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1862 €

Níveis de stock
7473 Em stock
Características
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 5.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249802

Intervalo de preços
0,2224 € - 0,2113 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.9 mm 16.1 mm Natural Silicone

10249772

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1862 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 8.9 mm 22.4 mm Natural Silicone

10241677

Intervalo de preços
0,3012 € - 0,2862 €

Níveis de stock
1064 Em stock
Características
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicone

10249765

Intervalo de preços
0,2121 € - 0,2015 €

Níveis de stock
12079 Em stock
Características
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 31.8 mm Preto EPDM

10377727

Intervalo de preços
0,1644 € - 0,1561 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 2.4 mm 17.8 mm Preto EPDM

10377635

Intervalo de preços
0,0371 € - 0,0352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 12.6 mm 50.8 mm Verde Silicone

10192320

Intervalo de preços
0,4709 € - 0,4476 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicone
Tampão de obturação com aba de puxar 16.3 mm 25.4 mm Preto EPDM

10250136

Intervalo de preços
1,2167 € - 1,1559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 3.3 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249758

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,1904 €

Níveis de stock
20818 Em stock
Características
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 8.9 mm 22.4 mm Preto EPDM

10250068

Intervalo de preços
0,1918 € - 0,1821 €

Níveis de stock
413 Em stock
Características
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de obturação com aba de puxar 1.6 mm 9.5 mm Preto EPDM

10377604

Intervalo de preços
0,0304 € - 0,0289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tampão de obturação com aba de puxar 10.4 mm 25.6 mm Natural Silicone

10249864

Intervalo de preços
0,3629 € - 0,3448 €

Níveis de stock
2649 Em stock
Características
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de obturação com aba de puxar 4.0 mm 5.8 mm Cor-de-rosa Silicone

10241011

Intervalo de preços
0,0696 € - 0,0662 €

Níveis de stock
9505 Em stock
Características
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Cor-de-rosa
Tampão de obturação com aba de puxar 12.0 mm 25.4 mm Natural Silicone

10249895

Intervalo de preços
0,4333 € - 0,4116 €

Níveis de stock
2337 Em stock
Características
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural