Menu Procurar

Tampão de obturação com aba de puxar (Di) Natural Silicone

This high temperature pull tab is made of natural Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 3 mm. The pull tab allows a easy pull for thigh holes.
Referência da Essentra:

10249734

Número de peça do fabricante:

461592

5473 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1853 €
5000 + 0,176 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

185,30 €

1000 x 0,1853 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 3.0 mm
FH 25.4 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Material Silicone
Cor Natural
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos