Menu Procurar

Tampão com patilha 58.8 mm Silicone Natural

This high temperature pull tab is made of natural Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 15.5 mm. The pull tab allows an easy pull from tight holes.
Referência da Essentra:

10192344

Número de peça do fabricante:

1219750

2600 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,5779 €
500 + 0,5497 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

57,79 €

100 x 0,5779 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 15.5 mm
FH 58.8 mm
TL 50.8 mm | 2 in
Material Silicone
Cor Natural
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos