Menu Procurar

Tampão de obturação com aba de puxar (Di) Natural Silicone

This high temperature pull tab is made of natural Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 4.8 mm. The pull tab allows an easy pull from tight holes.
Referência da Essentra:

10373552

Número de peça do fabricante:

39717

18684 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,195 €
2500 + 0,1853 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

97,50 €

500 x 0,195 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 5.0 mm
FH 15.9 mm
TL 15.9 mm | 0.626 in
Material Silicone
Cor Natural
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos