Menu Procurar

Tampão de obturação com aba de puxar (Di) Preto EPDM

Este tampão abobadado é fabricado em nylon preto e estabilizado a alta temperatura de acordo com a norma UL94 -V2 para se ajustar a espessuras de painéis de 6,4 mm. Fácil de encaixar em orifícios no painel para tapar e proteger de arestas afiadas. O perfil foi concebido com uma entrada aberta para facilitar a ventilação.
Referência da Essentra:

10377680

Número de peça do fabricante:

461634

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1193 €
5000 + 0,1134 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

119,30 €

1000 x 0,1193 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 3.3 mm
FH 25.4 mm
TL 25.4 mm | 1 in
Material EPDM
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos