Menu Procurar

Tampão para mangueira com aba central (DF) 19.5 mm (DE) 11.2 mm Polietileno de baixa densidade Natural Embarrilado

This LDPE barrelled side release plug has a continuous sealing lip and strong 26.5 mm wide side tab. Fits M12 x 1.5 threads and has a 19.5 mm | 0.768 in head diameter.
Referência da Essentra:

10258231

Número de peça do fabricante:

465624

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1189 €
5000 + 0,1129 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

118,90 €

1000 x 0,1189 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
HD 19.5 mm
OD 11.2 mm
Tamanho da rosca M12 x 1.5
Padrão de rosca Roscas métricas
Tipo 1
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Natural
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos