Menu Procurar

Tampões de libertação lateral

Em stock

Os nossos tampões de libertação lateral permitem um remoção fácil para reutilização ou eliminação. Os tampões de PEBD evitam a entrada de sujidade em furos e orifícios. Estão disponíveis com cano liso ou numa versão com nervuras para diferentes aperto de ajuste na aplicação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca HD Cor Material OD Padrão de rosca Tipo Comprar
0,1724 € - 0,1813 € 8899 Em stock
M22 x 1;5
29.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
21.5 mm
Métrica
2
0,1543 € - 0,1625 € 24230 Em stock
M14 x 1;5
21.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
13.1 mm
Métrica
2
0,1249 € - 0,1315 € 75439 Em stock
M10 x 1.0
16.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
9.5 mm
Roscas métricas
2
0,1515 € - 0,1595 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12 x 1;5
19.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
11.1 mm
Métrica
2
0,1585 € - 0,1666 € 4400 Em stock
M16 x 1;5
24.0 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
15.1 mm
Métrica
2
0,1357 € - 0,1432 € 123259 Em stock
M22 x 1;5
29.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
21.7 mm
Métrica
1
0,1134 € - 0,1193 € 5700 Em stock
M10 x 1;0
16.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
9.5 mm
Métrica
1
0,1194 € - 0,1257 € 12455 Em stock
M12 x 1;5
19.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
11.2 mm
Métrica
1
0,1227 € - 0,1291 € 2500 Em stock
M14 x 1;5
21.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
13.4 mm
Métrica
1
0,1233 € - 0,13 € 23418 Em stock
M16 x 1;5
23.5 mm
Natural
Polietileno de baixa densidade
15.2 mm
Métrica
1
Tampão para mangueira com aba central (DF) 29.0 mm (DE) 21.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural Com nervuras

10258309

Intervalo de preços
0,1813 € - 0,1724 €

Níveis de stock
8899 Em stock
Características
  • HD
    29.0 mm
  • OD
    21.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tipo
    2
Tampão para mangueira com aba central (DF) 21.0 mm (DE) 13.1 mm Polietileno de baixa densidade Natural Com nervuras

10258262

Intervalo de preços
0,1625 € - 0,1543 €

Níveis de stock
24230 Em stock
Características
  • HD
    21.0 mm
  • OD
    13.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tipo
    2
Tampão para mangueira com aba central (DF) 16.0 mm (DE) 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural Com nervuras

10258224

Intervalo de preços
0,1315 € - 0,1249 €

Níveis de stock
75439 Em stock
Características
  • HD
    16.0 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Tipo
    2
Tampão para mangueira com aba central (DF) 19.0 mm (DE) 11.1 mm Polietileno de baixa densidade Natural Com nervuras

10258248

Intervalo de preços
0,1595 € - 0,1515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • HD
    19.0 mm
  • OD
    11.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tipo
    2
Tampão para mangueira com aba central (DF) 24.0 mm (DE) 15.1 mm Polietileno de baixa densidade Natural Com nervuras

10258286

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • HD
    24.0 mm
  • OD
    15.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tipo
    2
Tampão para mangueira com aba central (DF) 29.5 mm (DE) 21.7 mm Polietileno de baixa densidade Natural Embarrilado

10258293

Intervalo de preços
0,1432 € - 0,1357 €

Níveis de stock
123259 Em stock
Características
  • HD
    29.5 mm
  • OD
    21.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M22 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tipo
    1
Tampão para mangueira com aba central (DF) 16.5 mm (DE) 9.5 mm Polietileno de baixa densidade Natural Embarrilado

10258217

Intervalo de preços
0,1193 € - 0,1134 €

Níveis de stock
5700 Em stock
Características
  • HD
    16.5 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1;0
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tipo
    1
Tampão para mangueira com aba central (DF) 19.5 mm (DE) 11.2 mm Polietileno de baixa densidade Natural Embarrilado

10258231

Intervalo de preços
0,1257 € - 0,1194 €

Níveis de stock
12455 Em stock
Características
  • HD
    19.5 mm
  • OD
    11.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tipo
    1
Tampão para mangueira com aba central (DF) 21.5 mm (DE) 13.4 mm Polietileno de baixa densidade Natural Embarrilado

10258255

Intervalo de preços
0,1291 € - 0,1227 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • HD
    21.5 mm
  • OD
    13.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tipo
    1
Tampão para mangueira com aba central (DF) 23.5 mm (DE) 15.2 mm Polietileno de baixa densidade Natural Embarrilado

10258279

Intervalo de preços
0,13 € - 0,1233 €

Níveis de stock
23418 Em stock
Características
  • HD
    23.5 mm
  • OD
    15.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1;5
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Tipo
    1