Menu Procurar

Tampão para mangueira com aba central (DF) 24.0 mm (DE) 15.1 mm Polietileno de baixa densidade Natural Com nervuras

This LDPE ribbed side release plug has a continuous sealing lip and strong 28.5 mm wide side tab. Fits M16 x 1.5 threads and has a 24.0 mm | 0.945 in head diameter.
Referência da Essentra:

10258286

Número de peça do fabricante:

465629

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1575 €
2500 + 0,1498 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

78,75 €

500 x 0,1575 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
HD 24.0 mm
OD 15.1 mm
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M16 x 1.5
Tipo Com nervuras
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Natural
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos